??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BTANSA, SH-BTANSA - クリーン洗浄品 エア用ブロックターミナル -ピッチ固定-BTANシリーズ-15角
部品表
SL-BTANSA4-RM3-SM3
型番
表面処理
白アルマイト
洗浄方法
取付穴選択
No.
R (M (並目)) 選択
S (M (並目)) 選択
P ピッチ
15 mm
N ピッチ数
総ねじ数
L
mm
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
X
5 mm
Y
7.5 mm
d (取付穴)
4.3 mm
M (取付穴)
M4
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)