??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMZAUFL, SH-BMZAUFL, SHD-BMZAUFL, SL-G-BMZAUFL, SH-G-BMZAUFL, SHD-G-BMZAUFL - Precision Cleaning Pneumatic Manifold Blocks -Blind Lateral Hole/L-shape Hole Type/x50-
Nomenclature
SL-BMZAUFL1-Q1-R1-G2
Référence pièce
Cleaning Method
Screw Type Selection
Nbr. de circuits
Sélection Q
Sélection R
Sélection G
Pas
40.000 mm
L
50.000 mm
A
50.000 mm
B
50.000 mm
E
25.000 mm
F
25.000 mm
X
8.500 mm
Y
8.500 mm
D
8.500 mm
D
14.000 mm
h
8.500 mm
Reversed G Hole
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés