??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMZAUFL, SH-BMZAUFL, SHD-BMZAUFL, SL-G-BMZAUFL, SH-G-BMZAUFL, SHD-G-BMZAUFL - クリーン洗浄品 エア用ブロックマニホールド -横穴不貫通・L字穴タイプ・50角-
部品表
SL-BMZAUFL1-Q1-R1-G2
型番
洗浄方法
ねじ種類選択
連数
Q 選択
R 選択
G 選択
ピッチ
40.000 mm
L
50.000 mm
A
50.000 mm
B
50.000 mm
E
25.000 mm
F
25.000 mm
X
8.500 mm
Y
8.500 mm
d
8.500 mm
D
14.000 mm
h
8.500 mm
G穴勝手違い
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)