??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMZARF, SH-BMZARF, SHD-BMZARF, SL-G-BMZARF, SH-G-BMZARF, SHD-G-BMZARF - Precision Cleaning Pneumatic Manifold Blocks -Blind Lateral Hole/Semi-through Hole Type/30x40-
Lista materiale
SL-BMZARF1-R1-G1
Codice componente
Cleaning Method
Screw Type Selection
N. di circuiti
Selezione R
Selezione G
Passo
30.000 mm
L
40.000 mm
A
30.000 mm
B
40.000 mm
E
20.000 mm
F
20.000 mm
X
7.500 mm
Y
7.000 mm
D
5.500 mm
D
9.500 mm
h
5.500 mm
Reversed G Hole
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD