??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMZARF, SH-BMZARF, SHD-BMZARF, SL-G-BMZARF, SH-G-BMZARF, SHD-G-BMZARF - Precision Cleaning Pneumatic Manifold Blocks -Blind Lateral Hole/Semi-through Hole Type/30x40-
Nomenclature
SL-BMZARF1-R1-G1
Référence pièce
Cleaning Method
Screw Type Selection
Nbr. de circuits
Sélection R
Sélection G
Pas
30.000 mm
L
40.000 mm
A
30.000 mm
B
40.000 mm
E
20.000 mm
F
20.000 mm
X
7.500 mm
Y
7.000 mm
D
5.500 mm
D
9.500 mm
h
5.500 mm
Reversed G Hole
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés