??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMZARF, SH-BMZARF, SHD-BMZARF, SL-G-BMZARF, SH-G-BMZARF, SHD-G-BMZARF - クリーン洗浄品 エア用ブロックマニホールド -横穴不貫通・縦半貫通タイプ・30×40角-
部品表
SL-BMZARF1-R1-G1
型番
洗浄方法
ねじ種類選択
連数
R 選択
G 選択
ピッチ
30.000 mm
L
40.000 mm
A
30.000 mm
B
40.000 mm
E
20.000 mm
F
20.000 mm
X
7.500 mm
Y
7.000 mm
d
5.500 mm
D
9.500 mm
h
5.500 mm
G穴勝手違い
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)