??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BMUFS, SH-BMUFS, SHD-BMUFS - (Precision cleaning) Manifolds - Block Type - Horizontal Through Hole - L Shaped Hole Type - Pitch Standard - 40 SQ
明细表
SL-BMUFS3-Q1-R1-G2-K2
型号
Type
Cleaning Method
No.
Q (Rc (PT)/ NPT))选择
R (Rc (PT)/ NPT) 选择
G (Rc (PT)/ NPT) 选择
K (Rc (PT)/ NPT) 选择
P螺距
40 mm
N 等分数
螺丝总数
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm
M (安装孔)
M6
d(安装孔尺寸)
6.6 mm
D(安装孔尺寸)
11 mm
h(安装孔尺寸)
6.5 mm
预览
3D
2D
下载CAD模型