??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMUFS, SH-BMUFS, SHD-BMUFS - (Precision cleaning) Manifolds - Block Type - Horizontal Through Hole - L Shaped Hole Type - Pitch Standard - 40 SQ
Lista materiale
SL-BMUFS3-Q1-R1-G2-K2
Cod. comp.
Tipo
Cleaning Method
N.
Selezione Q (Rc (PT)/ NPT)
Selezione R (Rc (PT)/ NPT)
Selezione G (Rc (PT)/ NPT)
Selezione K (Rc (PT)/ NPT)
Passo P
40 mm
N. di passi N
Filettature porte
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm
M (Foro di montaggio)
M6
d (Mounting Hole Dimension)
6.6 mm
D (Mounting Hole Dimension)
11 mm
h (Mounting Hole Dimension)
6.5 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD