??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMUAFP, SH-BMUAFP, SHD-BMUAFP, SL-BMUAFAP, SH-BMUAFAP, SL-G-BMUAFP, SH-G-BMUAFP, SHD-G-BMUAFP, SL-G-BMUAFAP, SH-G-BMUAFAP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BMUAF_Series - 30x40 Square
Lista materiale
SL-BMUAFP2-Q1-R1-G1-K1-P20
Cod. comp.
Trattamento superficie
Screw Type Selection
Cleaning Method
Mounting Hole Change
N.
Q(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
R(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
G(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
K(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
N. di passi N
1
Filettature porte
6
A
30 mm
B
40 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
d1 (Foro di montaggio)
5.5 mm
D (Foro di montaggio)
9.5 mm
h (Foro di montaggio)
5.5 mm
M(Mounting Hole)
M5
D1(Mounting Hole)
8 mm
d1(Mounting Hole)
4.2 mm
h1(Mounting Hole)
4.5 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD