??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMUAFP, SH-BMUAFP, SHD-BMUAFP, SL-BMUAFAP, SH-BMUAFAP, SL-G-BMUAFP, SH-G-BMUAFP, SHD-G-BMUAFP, SL-G-BMUAFAP, SH-G-BMUAFAP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BMUAF_Series - 30x40 Square
Nomenclature
SL-BMUAFP2-Q1-R1-G1-K1-P20
Réf. pièce
Traitement de surface
Screw Type Selection
Cleaning Method
Mounting Hole Change
Nbr.
Q(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
R(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
G(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
K(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N Nbr. de pas
1
Filetages de port
6
A
30 mm
B
40 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
d1 (trou de montage)
5.5 mm
D (trou de montage)
9.5 mm
h (trou de montage)
5.5 mm
M(Mounting Hole)
M5
D1(Mounting Hole)
8 mm
d1(Mounting Hole)
4.2 mm
h1(Mounting Hole)
4.5 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés