??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BMUAFP, SH-BMUAFP, SHD-BMUAFP, SL-BMUAFAP, SH-BMUAFAP, SL-G-BMUAFP, SH-G-BMUAFP, SHD-G-BMUAFP, SL-G-BMUAFAP, SH-G-BMUAFAP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BMUAF_Series - 30x40 Square
Stückliste
SL-BMUAFP2-Q1-R1-G1-K1-P20
Teile-Nr.
Oberflächenbehandlung
Screw Type Selection
Cleaning Method
Montagebohrung ändern
Nr.
Q(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
R Auswahl für Rc (PT), NPT, M (Regelgewinde)
G(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
K(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
Steigung P 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
N Anz. der Steigungen
1
Anschluss-Gewinde
6
A
30 mm
B
40 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
d1 (Befestigungsbohrung)
5.5 mm
D (Befestigungsbohrung)
9.5 mm
h (Montagebohrung)
5.5 mm
M (Montagebohrung)
M5
D1 (Montage Bohrung)
8 mm
D1 (Montage Bohrung)
4.2 mm
h1 (Montage Bohrung)
4.5 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen