??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMUAFP, SH-BMUAFP, SHD-BMUAFP, SL-BMUAFAP, SH-BMUAFAP, SL-G-BMUAFP, SH-G-BMUAFP, SHD-G-BMUAFP, SL-G-BMUAFAP, SH-G-BMUAFAP - クリーン洗浄品 エア用ブロックマニホールド - ピッチ指定-BMUAFシリーズ-30x40角
部品表
SL-BMUAFP2-Q1-R1-G1-K1-P20
型番
表面処理
ねじ種類選択
洗浄方法
取付穴形状変更
No.
Q(Rc(PT)/NPT/M(並目)) 選択
R(Rc(PT)/NPT/M(並目)) 選択
G(Rc(PT)/NPT/M(並目)) 選択
K(Rc(PT)/NPT/M(並目)) 選択
P ピッチ 指定1mm単位
mm
Enter value for P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
N ピッチ数
1
総ねじ数
6
A
30 mm
B
40 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
d(取付穴)
5.5 mm
D(取付穴)
9.5 mm
h(取付穴)
5.5 mm
M(取付穴)
M5
D1(取付穴)
8 mm
d1(取付穴)
4.2 mm
h1(取付穴)
4.5 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)