??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMSFC, SH-BMSFC, SHD-BMSFC, SL-BMSFCA, SH-BMSFCA, SL-G-BMSFC, SH-G-BMSFC, SHD-G-BMSFC, SL-G-BMSFCA, SH-G-BMSFCA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMSF_Series - 20 Square
Nomenclature
SL-BMSFC4-Q1-G1-K1
Réf. pièce
Traitement de surface
Screw Type Selection
Cleaning Method
Sélection du trou de montage
Nbr.
Sélection Q (Rc (PT)/ M (normal))
Sélection G (Rc (PT)/ M (normal))
Sélection K (Rc (PT)/ M (normal))
Pas P
mm
N Nbr. de pas
Filetages de port
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
F
13 mm
X
5 mm
Y
4 mm
D (trou de montage)
5.5 mm
M (trou de montage)
M5
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés