??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMRSRP, SH-BMRSRP,SHD-BMRSRP, SL-G-BMRSRP,SH-G-BMRSRP,SHD-G-BMRSRP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic, Outlets 1 Side, 2 Inlets, Configurable Horizontal
Nomenclature
SL-BMRSRP4-R1-G1-K1-P20
Réf. pièce
Cleaning Options
Screw Type Slection
Sélection du trou de montage
Nbr.
Sélection R
Sélection G
Sélection K
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N Nbr. de pas
Filetages de port
A
30 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
D (trou de montage)
5.5 mm
D (trou de montage)
9.5 mm
h (trou de montage)
5.5 mm
M (trou de montage)
M5
D1 (trou de montage)
8 mm
h1 (trou de montage)
4.5 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés