??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMRSR,SH-BMRSR,SHD-BMRSR,SL-G-BMRSR,SH-G-BMRSR,SHD-G-BMRSR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic, Outlets 1 Side, 2 Inlets, Configurable Horizontal
Lista materiale
SL-BMRSR4-R1-G1-K1
Cod. comp.
Cleaning Options
Selezione foro di montaggio
N.
Selezione R (Rc (PT))
Selezione G (Rc (PT))
Selezione K (Rc (PT))
Passo P
30 mm
N. di passi N
Filettature porte
A
30 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
D (Foro di montaggio)
9.5 mm
h (Foro di montaggio)
5.5 mm
M (Foro di montaggio)
M5
D1 (Foro di montaggio)
8 mm
d1 (Foro di montaggio)
4.3 mm
h1 (Foro di montaggio)
4.5 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD