??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMRFR, SH-BMRFR, SHD-BMRFR, SL-G-BMRFR, SH-G-BMRFR, SHD-G-BMRFR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hidraulic - Pitch Standard BMRF_Series - 40 Square
Lista materiale
SL-BMRFR4-R1-G2-K2
Codice componente
Cleaning Options
Screw Type Selection
Selezione foro di montaggio
N.
Selezione R (Rc (PT)/ NPT)
Selezione G (Rc (PT)/ NPT)
Selezione K (Rc (PT)/ NPT)
Passo P
40 mm
N. di passi N
Filettature porte
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD