??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BMRFR, SH-BMRFR, SHD-BMRFR, SL-G-BMRFR, SH-G-BMRFR, SHD-G-BMRFR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hidraulic - Pitch Standard BMRF_Series - 40 Square
Stückliste
SL-BMRFR4-R1-G2-K2
Číslo dílu
Cleaning Options
Screw Type Selection
Auswahl der Befestigungsbohrung
Nr.
Auswahl für R (Rc (PT)/ NPT)
Auswahl für G (Rc (PT)/ NPT)
Auswahl für K (Rc (PT)/ NPT)
P Steigung
40 mm
N Anz. der Steigungen
Anschluss-Gewinde
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen