??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMRFR, SH-BMRFR, SHD-BMRFR, SL-G-BMRFR, SH-G-BMRFR, SHD-G-BMRFR - クリーン洗浄品 油圧・水圧用マニホールド - ピッチ固定 - - BMRFシリーズ - - 60角 -
部品表
SL-BMRFR4-R1-G2-K2
型番
洗浄方法
ねじ種類選択
取付穴選択
No.
R (Rc (PT)/ NPT) 選択
G (Rc (PT)/ NPT) 選択
K (Rc (PT)/ NPT) 選択
P ピッチ
40 mm
N ピッチ数
総ねじ数
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)