??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMIAL, SH-BMIAL, SHD-BMIAL, SL-G-BMIAL, SH-G-BMIAL, SHD-G-BMIAL - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMIAL_Series - 50 Square
Nomenclature
SL-BMIAL3-R2-S2-G2-K2
Réf. pièce
Screw Type Selection
Cleaning Method
Sélection du trou de montage
Nbr.
Sélection R (Rc (PT))
Sélection S (Rc (PT))
Sélection G (Rc (PT))
Sélection K (Rc (PT))
Pas P
40 mm
N Nbr. de pas
Filetages de port
A
50 mm
B
50 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
8.5 mm
Y
8.5 mm
D (trou de montage)
8.5 mm
D (trou de montage)
14 mm
h (trou de montage)
8.5 mm
M (trou de montage)
M8
D1 (trou de montage)
11 mm
d1 (trou de montage)
6.8 mm
h1 (trou de montage)
6.5 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés