??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMIAL, SH-BMIAL, SHD-BMIAL, SL-G-BMIAL, SH-G-BMIAL, SHD-G-BMIAL - クリーン洗浄品 エア用ブロックマニホールド - ピッチ固定 - - BMIALシリーズ - - 50角 -
部品表
SL-BMIAL3-R2-S2-G2-K2
型番
ねじ種類選択
洗浄方法
取付穴選択
No.
R (Rc (PT)) 選択
S(RC(PT)選択
G (Rc (PT))選択
K (Rc (PT)) 選択
P ピッチ
40 mm
N ピッチ数
総ねじ数
A
50 mm
B
50 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
8.5 mm
Y
8.5 mm
d (取付穴)
8.5 mm
D (取付穴)
14 mm
h (取付穴数)
8.5 mm
M (取付穴)
M8
D1 (取付穴)
11 mm
d1 (取付穴)
6.8 mm
h1(取付穴数)
6.5 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)