??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMGF, SH-BMGF, SHD-BMGF, SL-BMGFA, SH-BMGFA, SL-G-BMGF, SH-G-BMGF, SHD-G-BMGF, SL-G-BMGFA, SH-G-BMGFA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMGF_Series - 25 Square
Lista materiale
SL-BMGF4-Q1-R1-S1
Codice componente
Trattamento superficie
Screw Type Selection
Cleaning Method
Selezione foro di montaggio
N.
Selezione Q (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa)
Selezione R (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa)
Selezione S (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa)
Passo P
30 mm
N. di passi N
Filettature porte
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
D (Foro di montaggio)
9.5 mm
h (Foro di montaggio)
5.5 mm
M (Foro di montaggio)
M5
D1 (Foro di montaggio)
8 mm
d1 (Foro di montaggio)
4.2 mm
h1 (Foro di montaggio)
4.5 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD