??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMGF, SH-BMGF, SHD-BMGF, SL-BMGFA, SH-BMGFA, SL-G-BMGF, SH-G-BMGF, SHD-G-BMGF, SL-G-BMGFA, SH-G-BMGFA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMGF_Series - 25 Square
Nomenclature
SL-BMGF4-Q1-R1-S1
Réf. pièce
Traitement de surface
Screw Type Selection
Cleaning Method
Sélection du trou de montage
Nbr.
Sélection Q (Rc (PT)/ NPT/ M (normal)
Sélection R (Rc (PT)/ NPT/ M (normal)
Sélection S (Rc (PT)/ NPT/ M (normal)
Pas P
30 mm
N Nbr. de pas
Filetages de port
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
D (trou de montage)
5.5 mm
D (trou de montage)
9.5 mm
h (trou de montage)
5.5 mm
M (trou de montage)
M5
D1 (trou de montage)
8 mm
d1 (trou de montage)
4.2 mm
h1 (trou de montage)
4.5 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés