??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMGF, SH-BMGF, SHD-BMGF, SL-BMGFA, SH-BMGFA, SL-G-BMGF, SH-G-BMGF, SHD-G-BMGF, SL-G-BMGFA, SH-G-BMGFA - クリーン洗浄品 エア用ブロックマニホールド - ピッチ固定 - - BMGFシリーズ - - 25角 -
部品表
SL-BMGF4-Q1-R1-S1
型番
表面処理
ねじ種類選択
洗浄方法
取付穴選択
No.
Q (Rc (PT)/ NPT/ M (並目))選択
R (Rc (PT)/ NPT/ M (並目) 選択
S (Rc (PT)/ NPT/ M (並目) 選択
P ピッチ
30 mm
N ピッチ数
総ねじ数
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
d (取付穴)
5.5 mm
D (取付穴)
9.5 mm
h (取付穴数)
5.5 mm
M (取付穴)
M5
D1 (取付穴)
8 mm
d1 (取付穴)
4.2 mm
h1(取付穴数)
4.5 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)