??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BMBFRP, SH-BMBFRP, SHD-BMBFRP, SL-G-BMBFRP, SH-G-BMBFRP, SHD-G-BMBFRP, SL-BMBFSP, SH-BMBFSP, SHD-BMBFSP, SL-G-BMBFSP, SH-G-BMBFSP, SHD-G-BMBFSP - (Precision cleaning) Manifolds - Block Type - Horizontal Through Hole - Upper Hole Type - Pitch Configurable - 30x35 SQ
Stückliste
SL-BMBFRP3-Q1-G2-K2-P25
Teile-Nr.
Cleaning Method
Werkstoff
Screw Type Selection
Auswahl der Befestigungsbohrung
Nr.
Auswahl für Q (Rc (PT)/ NPT)
Auswahl für G (Rc (PT)/ NPT)
Auswahl für K (Rc (PT)/ NPT)
Steigung P 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
N Anz. der Steigungen
Anschluss-Gewinde
L
mm
A
30 mm
B
35 mm
E
25 mm
F
22 mm
X
20 mm
Y
7 mm
M (Montagebohrung)
M6
D (Maß der Befestigungsbohrung)
6.6 mm
D (Maß der Befestigungsbohrung)
11 mm
h (Maß der Befestigungsbohrung)
6.5 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen