??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BMBFR, SH-BMBFR, SHD-BMBFR, SL-G-BMBFR, SH-G-BMBFR, SHD-G-BMBFR, SL-BMBFS, SH-BMBFS, SHD-BMBFS,SL-G-BMBFS, SH-G-BMBFS, SHD-G-BMBFS - (Precision cleaning) Manifolds - Block Type - Horizontal Through Hole - Upper Hole Type - Pitch Standard - 30x35 SQ
Stückliste
SL-BMBFR4-Q1-G2-K2
Teile-Nr.
Ausführung
Cleaning Method
Werkstoff
Screw Type Selection
Auswahl der Befestigungsbohrung
Nr.
Auswahl für Q (Rc (PT)/ NPT)
Auswahl für G (Rc (PT)/ NPT)
Auswahl für K (Rc (PT)/ NPT)
P Steigung
mm
N Anz. der Steigungen
Anschluss-Gewinde
A
30 mm
B
35 mm
E
25 mm
F
22 mm
X
mm
Y
7 mm
M (Montagebohrung)
M6
D (Maß der Befestigungsbohrung)
6.6 mm
D (Maß der Befestigungsbohrung)
11 mm
h (Maß der Befestigungsbohrung)
6.5 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen