??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BMBFLR, SH-BMBFLR, SHD-BMBFLR, SL-G-BMBFLR, SH-G-BMBFLR, SHD-G-BMBFLR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic - Pitch Standard BMBF_Series - 50 Square
Stückliste
SL-BMBFLR3-Q2-G2-K2
Číslo dílu
Cleaning Options
Screw Type Selection
Auswahl der Befestigungsbohrung
Nr.
Auswahl für Q (Rc (PT))
Auswahl für G (Rc (PT))
Auswahl für K (Rc (PT))
P Steigung
60 mm
N Anz. der Steigungen
Anschluss-Gewinde
A
50 mm
B
50 mm
E
30 mm
F
28 mm
X
20 mm
Y
8 mm
M (Montagebohrung)
M8
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen