??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMBFLR, SH-BMBFLR, SHD-BMBFLR, SL-G-BMBFLR, SH-G-BMBFLR, SHD-G-BMBFLR - クリーン洗浄品 油圧・水圧用マニホールド - ピッチ固定 - - BMBFシリーズ - - 50角 -
部品表
SL-BMBFLR3-Q2-G2-K2
型番
洗浄方法
ねじ種類選択
取付穴選択
No.
Q (Rc (PT)) 選択
G (Rc (PT))選択
K (Rc (PT)) 選択
P ピッチ
60 mm
N ピッチ数
総ねじ数
A
50 mm
B
50 mm
E
30 mm
F
28 mm
X
20 mm
Y
8 mm
M (取付穴寸法)
M8
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)