??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BMASR, SH-BMASR, SHD-BMASR, SL-G-BMASR, SH-G-BMASR, SHD-G-BMASR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic - Pitch Standard BMAS_Series - 25x32 Square
Stückliste
SL-BMASR4-Q1-R1-S1
Číslo dílu
Cleaning Options
Screw Type Selection
Auswahl der Befestigungsbohrung
Nr.
Q (Rc (PT))
1/8
R (Rc (PT))
1/8
S (Rc (PT))
1/8
P Steigung
25 mm
N Anz. der Steigungen
Anschluss-Gewinde
A
25 mm
B
32 mm
E
20 mm
F
16 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
L
mm
M (Montagebohrung)
M5
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen