??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BLUFS,SH-BLUFS,SHD-BLUFS - (Precision Cleaning) Convex Sheet Metal Mounts - 2 Slots
Nomenclature
SL-BLUFS-SUD-A30-B20-T1.5-H10-V15-S0-N0-K0-D3
Part Number
SL-BLUFS-SUD-A30-B20-T1.5-H10-V15-S0-N0-K0-D3
Type
SL-BLUFS
Type sélectionnable
SL-BLUFS,SH-BLUFS,SHD-BLUFS
Material Symbol
Cleaning Method
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Sélection T
mm
H Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour H
H Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
V Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour V
V Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
S Specification
S Incrément de 0.1 mm
mm
Hole Specification
N (Through Hole)
Nominal Diameter
Through Hole Diameter (d)
0.0 mm
K Incrément de 0.1 mm
mm
L Specification
L Incrément de 0.1 mm
mm
Y Specification
Y Incrément de 0.1 mm
mm
D Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour D
D Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
Corner Cut Change (4 Corners)
CC Incrément de 1 mm
mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés