SL-AQMC8
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_aqmc_asmtab.prj},{NB=SL-AQMC8},{MATB=Aluminum Alloy},{ST=1},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{CM=SL-},{D=8},{DTOL=+0.015/0},{B=12},{L=25.0},{L1=11.0},{L2=14},{RR=6},{MM1=M3},{MMAX1=3.000},{FF=5},{P=6},{P1=7.0},{W=1.0},{MM=M3},{MMAX=3.000},{DD1=6.5},{DD2=3.5},{S=3.5},{LE=8},{PPATH=aqmc/aqmc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-AQMC, SH-AQMC, SL-AQMW, SH-AQMW - (Precision Cleaning) Single Hole Super Compact Strut Clamps - Vertical or Side Tapped -Parallel Taps
BOM
SL-AQMC8
부품No.
SL-AQMC8
SL-AQMC8
타입
SL-AQMC
본체재질
알루미늄합금
표면처리
Black Anodizing
백색 알루마이트
Black Anodizing
백색 알루마이트
부속품
육각홀붙이볼트
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
DH7
8
8
mm
D Tolerance H7
+0.015/0
+0.015/0
mm
B
12
12
mm
L
25.0
25.0
mm
L1
11.0
11.0
mm
L2
14
14
mm
r
6
6
mm
m1
M3
M3
f
5
5
mm
P
6
6
mm
P1
7.0
7.0
mm
W
1.0
1.0
mm
m
M3
M3
d1
6.5
6.5
mm
d2
3.5
3.5
mm
S
3.5
3.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성