??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-APMTS, SH-APMTS, SHD-APMTS - Precision Cleaning Extension Fittings -L Dimension Standard-Male, Female End
明细表
SL-APMTS-T1-M5
零件No.
Cleaning Options
螺纹形状①
No.
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
螺纹形状②
No.
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L 固定型
15 mm
B
13 mm
(C)
14.4 mm
d
3.0 mm
预览
3D
2D
下载CAD模型