??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-APMTS, SH-APMTS, SHD-APMTS - Precision Cleaning Extension Fittings -L Dimension Standard-Male, Female End
Nomenclature
SL-APMTS-T1-M5
Réf. pièce
Cleaning Options
Forme du filetage (1)
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
Forme du filetage (2)
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L standard
15 mm
B
13 mm
(C)
14.4 mm
d
3.0 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés