??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-APMFSL, SH-APMFSL, SHD-APMFSL - Precision Cleaning Extension Fittings -L Dimension Configurable- Both Ends Female
Nomenclature
SL-APMFSL-T1-M5-L21
Réf. pièce
Cleaning Options
Forme du filetage (1)
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
Forme du filetage (2)
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
13 mm
(C)
14.4 mm
d
4.0 mm
Engrave Thread Type
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés