??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-APBTS, SH-APBTS, SHD-APBTS - Precision Cleaning Conversion Pipe Fittings - T - Shaped
Stückliste
SL-APBTS-T1-M5-M5
Teilenummer
SL-APBTS-T1-M5-M5
Werkstoff
SUS304
Cleaning Options
Gewinde (1)
Nr.
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
Gewinde (2)
Nr.
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L
25 mm
A
30 mm
B
30 mm
E
12.5 mm
F
12.5 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen