SL-ANFBS6-15
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/sl_anfbs_asmtab.prj},{NB=SL-ANFBS6-15},{TRS=FT},{CO=DE},{AC=Nut (1 Pc.)},{M=6},{LS=15},{L1=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{L2=[15:60/1]},{L3=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{L4=[20:60/1]},{L5=20,25,30,35,40,45,50,60},{L6=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{MF=6x0.75},{MFMIN=5.188},{MC=6x1.0},{MCMIN=4.917},{MMAJ=6},{A=5.0},{B1=3.0},{LL=3.0},{SR=6},{B=10.0},{C=11.5},{T=4.0},{LL1=5},{PPATH=sl_anfbs/sl_anfbs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-ANFBS, SH-ANFBS, SHD-ANFBS, SL-ANFBNS, SH-ANFBNS, SHD-ANFBNS - Precision Cleaning Adjusting Stopper Screws -Hexagon Socket Head Type/ with Wrench Flats-
BOM
SL-ANFBS6-15
Part Number
SL-ANFBS6-15
SL-ANFBS6-15
나사선택
가는나사
일반나사
가는나사
일반나사
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
M
6
6
L 지정1mm단위
mm
값 입력 LS
L 지정1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
Mx 피치
6x0.75
6x0.75
B1
3.0
3.0
mm
l
3.0
3.0
mm
SR
6
6
mm
B
10.0
10.0
mm
(C)
11.5
11.5
mm
T
4.0
4.0
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성