SL-ALG2BE24-100-10
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sl_alg2be_asmtab.prj},{NB=SL-ALG2BE24-100-10},{TS=},{CM=SL-},{NO=24},{LS=100},{T=10},{C=16},{P=60},{TMA=3},{DD=5.5},{G=9.5},{PPATH=../06_linear_guides/sl_alg2be/sl_alg2be_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-ALG2BE,SH-ALG2BE,SL-ALG2BEL,SH-ALG2BEL - Precision Cleaning Height Adjusting Blocks for Linear Guides -Economy 2 pc.-
BOM
SL-ALG2BE24-100-10
Part Number
SL-ALG2BE24-100-10
SL-ALG2BE24-100-10
Type Selection
Selectable
Configurable
Selectable
Configurable
Cleaning Method
Degreasing
Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
No. (Linear Guide H Dimension)
24
24
L Selection
100.000
160.000
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
100.000
160.000
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
mm
T 1mm Increment
Number of M (Tapped) Holes
2
2
Number of S (Drilled + Counterbore) Holes
2
C
16
16
mm
N
20.0
mm
P
60
mm
N1
35.0
35.0
mm
P1
30
30
mm
Tapped Holes M
M3
M3
mm
TMA
3
3
mm
d (S Drill + Counterbore Hole)
5.5
5.5
mm
G (S Drill + Counterbore Hole)
9.5
9.5
mm
h (S Drill + Counterbore Hole)
6
6
mm
M Number of Holes
2
2
S Number of Holes
2
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성