SL-AJWS1-M3-MA3-H15
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/sl_ajws.prj},{NB=SL-AJWS1-M3-MA3-H15},{CO=SL},{NO=1},{LHTS=M},{M=3},{M1=3,'3',4,'4',5,'5',6,'6'},{M11=3,'3',4,'4',5,'5',6,'6'},{RHTS=MA},{MA=3},{MA1=3,'3',4,'4',5,'5',6,'6',8,'8',10,'10',12,'12'},{HS=15},{H=15,'15',20,'20',25,'25'},{H1=15},{T=12},{L=54.0},{P=42},{P1=20},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{LL=5.5},{N=M6},{NMAJ=6},{NMIN=4.917}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-AJWS, SH-AJWS, SHD-AJWS - Precision Cleaning Threaded Stopper Blocks - 2-Hole
BOM
SL-AJWS1-M3-MA3-H15
형번
SL-AJWS1-M3-MA3-H15
SL-AJWS1-M3-MA3-H15
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
번호
1
1
좌측홀형선택
M (일반나사)
MS (가는나사)
D (드릴홀)
M (일반나사)
MS (가는나사)
D (드릴홀)
M - MS - D 선택
3
4
5
6
3
4
5
6
mm
우측 홀형선택
MA (일반나사)
MSA (가는나사)
DA(드릴홀)
MA (일반나사)
MSA (가는나사)
DA(드릴홀)
MA - MSA - DA 선택
3
4
5
6
8
10
12
3
4
5
6
8
10
12
mm
H 선택
15
20
25
15
20
25
mm
H1
15
15
mm
T
12
12
mm
L
54.0
54.0
mm
P
42
42
mm
P1
20
20
mm
d1
9.5
9.5
mm
d2
5.5
5.5
mm
l
5.5
5.5
mm
N
M6
M6
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성