??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-AFPDTC, SH-AFPDTC, SHD-AFPDTC, SL-AFPDHTC, SH-AFPDHTC, SHD-AFPDHTC - Precision Cleaning Locating Pins - High Hardness Stainless Steel - Large Flat Head - Tapped
Nomenclature
SL-AFPDTC10-P10.50-L10-B2.0
Réf. pièce
Cleaning Options
D
mm
D Tolerance
P Incrément de 0,01 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0,01 mm
mm
cm
inch
ft
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B Incrément de 0,1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0,1 mm
mm
cm
inch
ft
M1 (Coarse)
l2
mm
D dimension part C
0.5 mm
P dimension part C
1.0 mm
Taille de C chanfreiné
Hex Socket Machining
S
0 mm
e
0.0 mm
Usinage d'un orifice pour clé
Q
0.0 mm
P Dim. Tolerance Change
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés