SL-ADSTC12-P7.00-L11-B3.0
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/sl_adstc.prj},{NB=SL-ADSTC12-P7.00-L11-B3.0},{DTOL=g6},{CO=D},{D=12},{P=7.00},{P1=[7:12/0.01]},{L=11},{L1=[11:20/1]},{B=3.0},{B1=[3:20/0.1]},{M=M5},{LL2=8},{PITCH=0.80},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-ADSTC, SH-ADSTC, SHD-ADSTC, SL-ADSTHC, SH-ADSTHC, SHD-ADSTHC - Precision Cleaning Locating Pins - High Hardness Stainless Steel - Small Flat Head - Tapped
BOM
SL-ADSTC12-P7.00-L11-B3.0
형번
SL-ADSTC12-P7.00-L11-B3.0
SL-ADSTC12-P7.00-L11-B3.0
D 허용차
g6
h7
g6
h7
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
D
12
12
mm
P지정 0.01mm 단위
L지정 1mm단위
B 지정0.1mm단위
M (일반나사)
M5
M5
C
1.0
mm
l2
8
8
mm
에어벤트가공
AC(에어벤트가공)없음
AC(에어벤트가공)있음
AC(에어벤트가공)없음
AC(에어벤트가공)있음
C면취 사이즈변경
CN (C면취 사이즈)없음
CN(C면취가공사이즈)있음
CN (C면취 사이즈)없음
CN(C면취가공사이즈)있음
육각홀 추가가공
사용불가
사용불가
렌치홀추가가공
사용불가
사용불가
P치수 공차변경
P치수 공차 변경 없음
PM (P 치수 공차 변경 (m6)) 있음
PP (P 치수 공차 변경 (p6)) 있음
PG (P치수 공차 변경 (g6)) 있음
PH (P 치수 공차 변경 (h7)) 있음
P치수 공차 변경 없음
PM (P 치수 공차 변경 (m6)) 있음
PP (P 치수 공차 변경 (p6)) 있음
PG (P치수 공차 변경 (g6)) 있음
PH (P 치수 공차 변경 (h7)) 있음
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성