??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
SKVS - SPRINT cable glands with bend protection, SKVS, PG
Bill of material
WISKA SKVS 21 RAL 7035 10060620
WISKA Order-No.
WISKA Type
RAL Colour
Connection thread size
mm
Total length
mm
Cable diameter
mm
Screw-in thread length
mm
Key width
mm
Width across corners
mm
material
Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min)
Temperature range
-30°C to 80°C
Packing unit
VPE
Website
HTML
Weight
kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей