피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
한국어
SKR3306A-0045-R1-1-Q08D-00000
THK
전동액츄에이터r
콤팩트시리즈
SKR
SKR - without Motor semi-order type
Powered by
CAD모델 선택
{thk/electrical_actuator/compact_series/skr/without_motor_semi_order_type/skr_so_motor_warp_right_asmtab.prj},{NB=SKR3306A-0045-R1-1-Q08D-00000(0,0)},{IDNR=},{MN=SKR33},{VER=1},{BS=06},{TB=A},{ST=45},{MW=R1},{AG= $AGX.},{TM= $TMX.},{PC=1},{TH=WQ-08D},{MO= $MO1.},{MM= $MMX.},{MD= $MD1.},{OT=$OTX.},{AV= $AVX.},{CT= $CTX.},{AN= $ANX.},{DH=1},{STP=0},{GP=0},{STT=0},{LDG=0},{INFO=Infotext},{COM=The sensor needs to be ordered separately.},{PS=0},{ST1=0.0},{ST2=0.0},{PPATH=../../parts/skr_so_motor_warp_right_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
SKR33 - Motor wrap
BOM
SKR3306A-0045-R1-1-Q08D-00000
Model Number
SKR33
Ball Screw Lead
06 : 6mm
10 : 10mm
20 : 20mm
06 : 6mm
10 : 10mm
20 : 20mm
Slider Type
A
B
C
D
A
B
C
D
Stroke
45
95
195
295
395
495
595
45
95
195
295
395
495
595
mm
Motor wrap
R1
R2
R3
R1
R2
R3
Cover
1 : Cover provided
0 : No Cover
1 : Cover provided
0 : No Cover
Motor Bracket
Q08D
Q08K
Q08M
P08D
P08K
P08M
Q06K
Q06M
P06D
P06K
P06M
Q08D
Q08K
Q08M
P08D
P08K
P08M
Q06K
Q06M
P06D
P06K
P06M
mm
Dowel holes (Semi-order)
0: Standard (without Dowel hole)
D: with Dowel holes
0: Standard (without Dowel hole)
D: with Dowel holes
Stopper (Semi-order)
0: Standard (Resin/Rubber)
M: with Metal stopper
0: Standard (Resin/Rubber)
M: with Metal stopper
Greasing position (Semi-order)
0: Standard (Inner block)
G: Greasing at the side of Sub-table
0: Standard (Inner block)
G: Greasing at the side of Sub-table
Surface treatment (Semi-order)
0: Standard
S: THK AP-C
0: Standard
S: THK AP-C
Low dust generation grease (Semi-order)
0: Standard (THK AFB-LF Grease)
L: THK AFF Grease
0: Standard (THK AFB-LF Grease)
L: THK AFF Grease
주
The sensor needs to be ordered separately.
Sensor
0 : No Sensor
1 : Sensor rail provided
2 : Photo sensor EE-SX671 (3pcs.) (OMRON)
6 : Photo sensor EE-SX674 (3pcs.) (OMRON)
7 : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (3pcs.) (Yamatake)
B : Proximity sensor APM-D3B1-003 (N.C. contact) (3pcs.) (Yamatake)
E : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (1pc.), APM-D3B1-003 (N.C. contact) (2pcs.) (Yamatake)
H : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (3pcs.) (SUNX)
J : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (1pc.), GX-F12B (N.C. contact) (2pcs.) (SUNX)
L : Proximity sensor GX-F12B (N.C. contact) (3pcs.) (SUNX)
M : Proximity sensor GX-F12A-P [N.O. contact] (1pc.), GX-F12B-P [N.C. contact] (2pcs.) (SUNX)
0 : No Sensor
1 : Sensor rail provided
2 : Photo sensor EE-SX671 (3pcs.) (OMRON)
6 : Photo sensor EE-SX674 (3pcs.) (OMRON)
7 : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (3pcs.) (Yamatake)
B : Proximity sensor APM-D3B1-003 (N.C. contact) (3pcs.) (Yamatake)
E : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (1pc.), APM-D3B1-003 (N.C. contact) (2pcs.) (Yamatake)
H : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (3pcs.) (SUNX)
J : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (1pc.), GX-F12B (N.C. contact) (2pcs.) (SUNX)
L : Proximity sensor GX-F12B (N.C. contact) (3pcs.) (SUNX)
M : Proximity sensor GX-F12A-P [N.O. contact] (1pc.), GX-F12B-P [N.C. contact] (2pcs.) (SUNX)
Position of Slider 1
mm
값 입력 ST1
Position of Slider 1
mm
cm
inch
ft
확인
Position of Slider 2
0.0
0.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성