??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LAPP
Description
SKINDICHT® SHVE-M ATEX - Presse-étoupe pour zone explosive pour une mise à la terre de la tresse
Nomenclature
SKINDICHT® SHVE-M ATEX M 20x1.5 Art. Nr. 52107102
Numéro de l'article
52107102
Filetage externe
M 20x1.5
Filetage fonctionnelle
PG 13.5
Plage de serrage
mm
Entrez la valeur pour F
Plage de serrage
mm
cm
inch
ft
Plage de serrage min.
6.9 mm
Plage de serrage max.
8.9 mm
Largeur de clé
22 mm
Dimension extérieur
24.2 mm
Largeur de clé
22 mm
Dimension extérieur
24.4 mm
Diamètre
16 mm
C
32 mm
D
6 mm
E
5 mm
Matériau
Laiton nickelé
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés