??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
LAPP
Descrizione
SKINDICHT® SHVE-M ATEX - Pressacavo per zone Ex con ripresa dello schermo
Lista materiale
SKINDICHT® SHVE-M ATEX M 20x1.5 Art. Nr. 52107102
Numero di articolo
52107102
Filettatura esterna
M 20x1.5
Filettatura interna
PG 13.5
Campo di serraggio
mm
Inserisci valore per F
Campo di serraggio
mm
cm
inch
ft
Campo di serraggio min.
6.9 mm
Campo di serraggio max.
8.9 mm
Misura della chiave
22 mm
Larghezza tra gli angoli
24.2 mm
Misura della chiave
22 mm
Larghezza tra gli angoli
24.4 mm
Diametro
16 mm
C
32 mm
D
6 mm
E
5 mm
Materiale
Ottone nichelato
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD