카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINDICHT® SE PG 21 ohne E+D Art. Nr. 52024100
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINDICHT® Cable glands plastic or metal PG
SKINDICHT® Angle cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skindicht_kabelversc_kunststoff_oder_metall_pg/skindicht_winkel_verschraubung/se_1_ohne_e_u_d.prj},{NB=SKINDICHT SE PG 21 ohne E+D Art. Nr. 52024100},{IDNR=},{ATN=52024100},{PG=PG 21},{NDM=28.300},{KDM=27.540},{F=21},{C=60},{B=60},{D=5.2},{G=35},{K=7},{L=40.0},{P=27},{S=22.5},{T=52.5},{N=0},{U=0},{MATERIAL=Zink Druckguß lackiert},{VERS=1.000},{VPE=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
SKINDICHT® SE ohne E+D - Flanschwinkelverschraubung aus Zink Druckguss ohne Einschnittdichtring und Druckschraube
Bill of material
SKINDICHT® SE PG 21 ohne E+D Art. Nr. 52024100
Part number
52024100
52024100
Thread
PG 21
PG 21
F
21
21
mm
C
60
60
mm
B
60
60
mm
D
5.2
5.2
mm
G
35
35
mm
K
7
7
mm
L
40.0
40.0
mm
P
27
27
mm
S
22.5
22.5
mm
T
52.5
52.5
mm
N
0
0
mm
U
0
0
mm
Material
Zinc pressure casting,
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성