??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Metalwork
Descripción
SKILLAIR 400 Lubricators
Lista de materiales
6181001A
Código
6181001A
Descripción
LUB 400 WITHOUT END PLATES
Size
400
Threaded port
Type of oil filling
A
225÷255 mm
B
338 mm
C
116 mm
D
105 mm
E
141.4 mm
F
80 mm
H
105.4 mm
I
256 mm
L
M6 hole
M
285 mm
Catálogo
Catálogo
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD