카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
6185002
Metalwork
FRL units
SKILLAIR Series
SKILLAIR Assembled units
SKILLAIR Filter + Lubricator
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/frl_units/skillair_series/skillair_assembled_units/fil_lub/f_l_400_asmtab.prj},{NB=6185002},{IDNR=},{SIZE=400},{G=1},{DOF=20},{TOD=RMSA},{V1=5},{V2=5},{PPATH=f_l_asmtpl.prj},{B=349.5},{C=118.0},{E=247},{F=80},{L=M6},{INFO=Catalogue}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
SKILLAIR 400 Filter + Lubricator
Bill of material
6185002
Code
6185002
Description
F+L 400 1 20 RMSA
Size
400
Threaded port
1
1 1/4
1 1/2
2
1
1 1/4
1 1/2
2
Degree of filtration
20µm
20µm
Type of drain
RMSA
RA
RMSA
RA
A
330
mm
B
349.5
mm
C
118.0
mm
E
247
mm
F
80
mm
Thread
M6
Catalogue
Catalogue
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성