??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Metalwork
Descripción
SKILLAIR 400 Filter + Lubricator
Lista de materiales
6185002
Código
6185002
Descripción
F+L 400 1 20 RMSA
Size
400
Threaded port
Degree of filtration
Type of drain
A
330 mm
B
349.5 mm
C
118.0 mm
E
247 mm
F
80 mm
Rosca
M6
Catálogo
Catálogo
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD