??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
SKILLAIR 400 Filter + Lubricator
Stückliste
6185002
Bestellnummer
6185002
Beschreibung
F+L 400 1 20 RMSA
Grösse
400
Anschluss
Filterfeinheit
Kondensatablass
A
330 mm
B
349.5 mm
C
118.0 mm
E
247 mm
F
80 mm
Gewinde
M6
Katalog
Katalog
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen