카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
6188001A
Metalwork
FRL units
SKILLAIR Series
SKILLAIR Depurator
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/frl_units/skillair_series/skillair_depurator/depurator_400_asmtab.prj},{NB=6188001A},{SIZE=400},{G=WITHOUT END PLATES},{TOD=RMSA},{PPATH=parts/depurator_asmtpl.prj},{B=320},{C=116},{D=105},{E=141.4},{F=80},{H=105.4},{I=52.5},{L=M6 hole},{M=378},{INFO=Catalogue}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
SKILLAIR 400 Depurator
Bill of material
6188001A
Code
6188001A
Size
400
Description
D 400 RMSA WITHOUT END PLATES
Threaded port
WITHOUT END PLATES
1"
1"1/4"
1"1/2"
2"
WITHOUT END PLATES
1"
1"1/4"
1"1/2"
2"
Type of drain
RMSA
RA
RMSA
RA
A
225÷255
mm
B
320
mm
C
116
mm
D
105
mm
E
141.4
mm
F
80
mm
H
105.4
mm
I
52.5
mm
L
M6 hole
M
378
mm
Catalogue
Catalogue
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성