??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
SKILLAIR 400 Depurator
Bill of material
6188001A
Code
6188001A
Size
400
Description
D 400 RMSA WITHOUT END PLATES
Threaded port
Type of drain
A
225÷255 mm
B
320 mm
C
116 mm
D
105 mm
E
141.4 mm
F
80 mm
H
105.4 mm
I
52.5 mm
L
M6 hole
M
378 mm
Catalogue
Catalogue
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)